Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Unieke ref.: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
Fabrikant: JELD-WEN Northern Europe
Product familie: Exterior doors
Product groep: Function
Publicatiedatum: 2019-02-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: EPS
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Latvia

BIMobject categorie: Doors - Door sets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : JL20
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Naam Waarde
Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten