Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Unieke ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Fabrikant: JELD-WEN Northern Europe
Product familie: Interior doors
Product groep: High Performance
Publicatiedatum: 2019-02-07
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Finland
Vervaardigd in : Finland

BIMobject categorie: Doors - Door sets
IFC classificatie: Door
UNSPSC naam: Doors
UNSPSC code: 301715
Uniclass 1.4 Code : L411
Uniclass 1.4 Beschrijving: Doors
Uniclass 2.0 Code : PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschrijving: Doorsets
Uniclass 2015 Code : Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Beschrijving: Doorsets
NBS Reference Code : 59-23
NBS Reference Beschrijving: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass nummer: 23-17 11 00
OmniClass Titel: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Naam Waarde
Material Wood
Material - Core Wood

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten