Publiceer je producten
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Lyfta 80 is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims. Lyfta 80 changing table is available in birch or white laminate .

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lyfta80
    • ProductfamilieChanging stations
    • ProductgroepLyfta
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-10-18
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)800
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)58
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings