Publiceer je producten
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
Washing bench wall hung Tvättbank  Vägg
    Jeltec

    Washing bench wall hung Tvättbank Vägg

    This is a wall-mounted washing bench and it is designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tvattbankvagg
    • ProductfamilieChanging stations
    • ProductgroepTvättbänk
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-10-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)780
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)670
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)30
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 00 00
    • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings