Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Elit Vagg 60

Unieke ref.: Elit60vagg
Fabrikant: Jeltec
Product familie: Changing stations
Product groep: Elin
Breedte (mm): 600
Diepte (mm): 800
Publicatiedatum: 2016-10-18
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Elite 60 Vagg is an wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high rims. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elite can be complemented with Klättra steps


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden
Netto gewicht (kg): 30

BIMobject categorie: Meubilair - Meubilair
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56
Uniclass 1.4 Code : L8211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass nummer: 23-21 00 00
OmniClass Titel: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings