Publiceer je producten
NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Jika

NION Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.

Bath screen 1150 mm, left/right, 2-piece, glossy silver-colour profile, 6 mm arctic glass with special JIKA perla Glass treatment.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2572N6
  • ProductfamilieNion
  • ProductgroepShower screens
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalMessing
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-code30181507
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Curtains
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-titelShower Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika