Publiceer je producten
PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm

Glass wall 795 walk in simple for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Technische specificatie
  • Unieke ref.268420
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepShower enclosures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika