Publiceer je producten
PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm
Jika

PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm

Glass wall 795 walk in simple with small glass for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Technische specificatie
  • Unieke ref.268422
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepShower screens
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika