Publiceer je producten
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Walk in 680 x 900 for shower tray 120 x 90, 130 x 90, profile silver, glass perla
Technische specificatie
  • Unieke ref.268424
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepShower enclosures
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2000
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)55
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika