Publiceer je producten
CUBITO N Bath/shower wall mted mixer without shower accessories
Jika

CUBITO N Bath/shower wall mted mixer without shower accessories

Bath/shower wall-mounted mixer without shower accessories
Technische specificatie
  • Unieke ref.3211X70044001
  • ProductfamilieCubito N
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)240
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)2.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika