Publiceer je producten
CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories
Jika

CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories

Shower wall-mounted mixer with fittings, without shower accessories
Technische specificatie
  • Unieke ref.3311X70044001
  • ProductfamilieCubito N
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)240
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)1.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika