Publiceer je producten
CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste
Jika

CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste

Bidet mixer with pop-up waste
Technische specificatie
  • Unieke ref.3411X10041111
  • ProductfamilieCubito N
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)175
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)1.621
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika