Publiceer je producten
CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Technische specificatie
  • Unieke ref.453611
  • ProductfamilieCube
  • ProductgroepBase unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)622
  • Breedte (mm)422
  • Diepte (mm)540
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)27
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika