Publiceer je producten
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

State-of-the-art trends in bathroom furnishing have been captured for the striking simplicity of this drop-in Cubito washbasin, 55 cm long. Faucet not included. The special surface treatment JIKA perla facilitates maintenance, extends lifetime and sparkles durable cleanliness by preventing the deposition of dirt and scale. 10-year warranty provided.
Technische specificatie
  • Unieke ref.817422
  • ProductfamilieCubito
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)7.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika