Publiceer je producten
MIO Wall-hung WC 53cm long
Jika

MIO Wall-hung WC 53cm long

Wall-hung WC
Technische specificatie
  • Unieke ref.820712
  • ProductfamilieMio
  • ProductgroepToilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)9.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika