Publiceer je producten
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Technische specificatie
  • Unieke ref.821615
  • ProductfamilieDeep by JIKA
  • ProductgroepWCs
  • Publicatiedatum2021-07-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)540
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)23.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika