Publiceer je producten
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Technische specificatie
  • Unieke ref.840201
  • ProductfamilieLIVO
  • ProductgroepUrinals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)575
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)327
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)13.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika