Publiceer je producten
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Technische specificatie
  • Unieke ref.H3112H1xxx1111
  • ProductfamiliePONTA STYLE
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-11-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika