Publiceer je producten
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Specificatie
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H811710
  • ProductfamilieMio N
  • ProductgroepBasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inTsjechië
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)16.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika