Unieke ref.: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
Fabrikant: | Jofel |
Product familie: | Bath accessories |
Product groep: | Luxury |
Breedte (mm): | 420 |
Hoogte (mm): | 225 |
Diepte (mm): | 130 |
Publicatiedatum: | 2019-05-14 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://jofel.com/en/manillon-angular-c-jabonera.html |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW11300.pdf |
Instructie video: | |
GTIN code: | 8427950345975 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
Primair materiaal: | Chrome |
---|---|
Secundair materiaal: | Chrome |
Ontworpen in : | Spain |
Vervaardigd in : | Spain |
Netto gewicht (kg): | 0.735 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Badkamer accessoires |
---|---|
IFC classificatie: | Furnishing Element |
UNSPSC naam: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC code: | 56 |
Uniclass 1.4 Code : | L8245 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Sanitary accessories |
NBS Reference Code : | 35-76-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass nummer: | 23-31 25 25 |
OmniClass Titel: | Towel Bars |
Naam | Waarde |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®