Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Unieke ref.: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Fabrikant: Jofel
Product familie: Bath accessories
Product groep: Luxury
Breedte (mm): 90
Hoogte (mm): 166
Diepte (mm): 112
Publicatiedatum: 2019-05-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal: Chrome
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain
Netto gewicht (kg): 0.415

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer accessoires
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Toilets
UNSPSC code: 30181505
Uniclass 1.4 Code : L8246
Uniclass 1.4 Beschrijving: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Beschrijving: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Beschrijving: Soap dispensers
NBS Reference Code : 35-76-80
NBS Reference Beschrijving: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass nummer: 23-31 25 29 13
OmniClass Titel: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Naam Waarde
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Stainless steel

BIMobject®