Publiceer je producten
Cube Double Towel Rail 80cm

Cube Double Towel Rail 80cm

Towel rail - Can be installed with screws
Technische specificatie
  • Unieke ref.GDC160161
  • ProductfamilieCube
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)124
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inChina
  • Nettogewicht (kg)0.535
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC-code52171001
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië