Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Hand- en haardrogers
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
NHD01151-B
Productfamilie
Nofer
Productgroep
Hand & Hair Dryers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-12-22
Editienummer
1
Hoogte (mm)
280
Breedte (mm)
280
Diepte (mm)
210
Links
Links
Product-url
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Technische beschrijving
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Roestvrij staal
Ontworpen in
Spanje
Gefabriceerd in
Spanje
Nettogewicht (kg)
5.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Hand- en haardrogers
IFC-classificatie
Elektrische apparatuur
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015-beschrijving
Hand driers
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden