Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
Torino Undercounter Basin
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Torino Undercounter Basin
Torino Undercounter Basin
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
WBAATR100WW
Productfamilie
Torino
Productgroep
Basin
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-12-29
Editienummer
1
Hoogte (mm)
175
Breedte (mm)
625
Diepte (mm)
375
Links
Links
Product-url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Maleisië
Gefabriceerd in
Maleisië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-titel
Sinks
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden