Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
WBFA301080CP
Productfamilie
Java
Productgroep
Shower
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-08-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
719.6
Breedte (mm)
117.5
Links
Links
Product-url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Ontworpen in
Maleisië
Gefabriceerd in
Maleisië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
SL_35_80_80
Uniclass 2015-beschrijving
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Showers
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-titel
Showers
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden