Publiceer je producten
Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function
Technische specificatie
  • Unieke ref.WBFA301234CP
  • ProductfamilieFlores II
  • ProductgroepShower
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)200
  • Breedte (mm)260
  • Diepte (mm)58
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inMaleisië
  • Gefabriceerd inMaleisië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië
Australië
Maleisië