Publiceer je producten
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Technische specificatie
  • Unieke ref.WBFA301323CP
  • ProductfamilieFelino
  • ProductgroepFaucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-24
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inMaleisië
  • Gefabriceerd inMaleisië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië