Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/cd2030a5-ddb7-4e7e-96d3-d4c94c6ca9ad
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
WBFA301324CP
Productfamilie
Felino
Productgroep
Faucet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2020-08-11
Editienummer
1
Breedte (mm)
215
Diepte (mm)
177
Links
Links
Product-url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301324CP
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Ontworpen in
Maleisië
Gefabriceerd in
Maleisië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87
Uniclass 2015-beschrijving
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden