Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
WBFA301439C2S
Productfamilie
Turin
Productgroep
Faucet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-12-29
Editienummer
1
Hoogte (mm)
171.3
Breedte (mm)
215
Links
Links
Product-url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Ontworpen in
Maleisië
Gefabriceerd in
Maleisië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden