Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JohnsonSuisse
Volg
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
WBSC950161WW
Productfamilie
Treviso
Productgroep
Water Closet
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2021-12-29
Editienummer
1
Hoogte (mm)
395
Breedte (mm)
370
Diepte (mm)
540
Links
Links
Product-url
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Maleisië
Gefabriceerd in
Maleisië
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-titel
Water Closets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Azië
Australië
Maleisië
Soortgelijke producten
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Downloaden
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Downloaden
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Downloaden
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Downloaden
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Downloaden