Publiceer je producten
Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Technische specificatie
  • Unieke ref.NHD01861-W
  • ProductfamilieNofer
  • ProductgroepHand & Hair Dryers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)328
  • Breedte (mm)255
  • Diepte (mm)153
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)3.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Hand- en haardrogers
  • IFC-classificatieElektrische apparatuur
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015-beschrijvingHand driers
  • OmniClass-nummer23-31 25 15
  • OmniClass-titelHand Dryers

Beschikbaarheid regio

Oceanië Azië