Publiceer je producten
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
Technische specificatie
  • Unieke ref.WBSC950158WW
  • ProductfamilieErika
  • ProductgroepWater Closet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)745
  • Breedte (mm)710
  • Diepte (mm)370
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inMaleisië
  • Gefabriceerd inMaleisië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets