Publiceer je producten
Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap
Technische specificatie
  • Unieke ref.WBSETV101WW
  • ProductfamilieTreviso-N
  • ProductgroepWater Closet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-01-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)795
  • Breedte (mm)635
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inMaleisië
  • Gefabriceerd inMaleisië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika