Publiceer je producten
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000
JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000

    JI Onduroof 1000 is een geïsoleerd dakpaneel geschikt voor hellende daken. Het sandwichpaneel bestaat uit een buitenplaat met golfplaatprofiel, een polyisocyanuraat (PIR) schuimkern zonder schadelijke CFC-HCFC verbindingen en een licht gelinieerde binnenplaat. De buitenplaat heeft de esthetische troeven van een traditionele golfplaat en is dus een ideale oplossing voor renovatie- en nieuwbouwprojecten in zowel de industriële als agrarische sector.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ji-onduroof-1000
    • ProductfamiliePIR Roof Panels
    • ProductgroepPIR Roof Panels
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)43
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)11.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak