Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
jouplast/products/b04a2474-1444-42ef-9b41-913447cf9249
Startpagina
Categorieën
Vloeren
Vloersysteem
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JOUPLAST
Volg
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Can be use as a riser pedestal of 10mm.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-06-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
10
Links
Links
Product-url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal/
Instructievideo
https://youtu.be/1CfhiLveacw
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Polypopyleen
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Vloeren - Vloersysteem
Uniclass 2015-code
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015-beschrijving
External floor tiling systems
OmniClass-nummer
23-15 17 11
OmniClass-titel
Flooring Specialties and Accessories
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Buzon
Vloerdrager BC-0
Downloaden
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Downloaden
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Downloaden
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Downloaden
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Downloaden
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Downloaden