Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
Startpagina
Categorieën
Vloeren
Vloersysteem
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
JOUPLAST
Volg
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-06-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
60
Links
Links
Product-url
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Polypopyleen
Ontworpen in
Frankrijk
Gefabriceerd in
Frankrijk
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Vloeren - Vloersysteem
Uniclass 2015-code
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015-beschrijving
External floor tiling systems
OmniClass-nummer
23-15 17 11
OmniClass-titel
Flooring Specialties and Accessories
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Soortgelijke producten
Buzon
Vloerdrager BC-0
Downloaden
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Downloaden
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
Downloaden
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
Downloaden
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
Downloaden
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
Downloaden