Publiceer je producten
Fixed Window with 2 Horizontal zones
Fixed Window with 2 Horizontal zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Horizontal zones

    4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Specificatie
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Technische specificatie
    • Unieke ref.klfp-fixe-2zh
    • ProductfamilieFrappe
    • ProductgroepKL-FP
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Vaste frames
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Portugal
    Spanje