Publiceer je producten
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specificatie
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Technische specificatie
  • Unieke ref.ashblizzard595051
  • ProductfamilieKährs Linnea
  • ProductgroepLodge Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)7
  • Breedte (mm)1225
  • Diepte (mm)193
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEs
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (23)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)