Publiceer je producten
Ash Gotland
Kährs

Ash Gotland

The sweeping patterns found in this single-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection bring life to the timber for a lively design. To achieve this exclusive look, lighter surface wood has been mixed with darker core wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87AK50KW240
Technische specificatie
  • Unieke ref.ashgotland584857
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepNordic Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2420
  • Diepte (mm)187
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEs
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië