Publiceer je producten
Beech Hellerup
Kährs

Beech Hellerup

This reddish-blonde beech floor from the Nordic Naturals Collection is made from specially selected strips for a harmonious expression. The silk lacquer finish gives the 3-strip floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N55BK50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.beechhellerup584878
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepNordic Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalBeuk
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (23)