Publiceer je producten
Hard Maple Summer
Kährs

Hard Maple Summer

The warm blonde hues in this 2-strip, hard maple floor from the Lodge Collection are enhanced by the natural colour variations in the wood resulting in a classic expression.
Specificatie
  • Kährs 7 mm Oil 372085APF0KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.hardmaplesummer584976
  • ProductfamilieKährs Linnea
  • ProductgroepLodge Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)7
  • Breedte (mm)1225
  • Diepte (mm)193
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten