Publiceer je producten
Oak Heidelberg Satin Lacquer
Kährs

Oak Heidelberg Satin Lacquer

The toasted wheat hues in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection are enhanced by the grain’s sweeping design.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N59EK50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oakheidelberg585075
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepEuropean Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)187
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (24)