Publiceer je producten
Oak Menton
Kährs

Oak Menton

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features warm tones highlighted by a white pigmented matt lacquer for a contemporary expression with subtle contrasts in the planks. The light finish enhances the even grade of the boards, resulting in a soft and smooth appearance.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N3BEKB1KW240
Technische specificatie
  • Unieke ref.oakmenton596434
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepSand Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (24)