Publiceer je producten
Oak Moon
Kährs

Oak Moon

3.4 van de 5 sterren3.4(7 reviews)
Moon is a very rustic board with knots and cracks. Distinct white hue, with dark and light wood tones shining through.
Specificatie
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HEK02KW180
Technische specificatie
  • Unieke ref.oakmoon596541
  • ProductfamilieKährs Spirit
  • ProductgroepRugged Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
  • Breedte (mm)1830
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

3.1 van de 5 sterren 3.1 (8)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (23)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)