Publiceer je producten
Oak Nice Satin Lacquer
Kährs

Oak Nice Satin Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N19EK50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oaknice585097
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepEuropean Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (23)
5.0 van de 5 sterren 5.0 (8)