Publiceer je producten
Oak Palazzo Rovere
Kährs

Oak Palazzo Rovere

This warm, honey-hued oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless Dutch pattern. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance, bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153138EK50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oakpalazzorovere585115
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepEuropean Renaissance Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2426
  • Diepte (mm)198.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië