Publiceer je producten
Oak Sun
Kährs

Oak Sun

This single-strip oak floor from the Lux Collection features warm, washed undertones, with a lighter and calmer expression than most conventional natural oak floors. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic fullplank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the faintly burnished nuances in the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEK04KW240
Technische specificatie
  • Unieke ref.oaksun596429
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepLux Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2420
  • Diepte (mm)187
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië
Åland
Afghanistan
Amerikaanse Maagdeneilanden
Algerije
Argentinië
Amerikaans Samoa
Albanië
Armenië
Anguilla
Angola
Bolivia
Australië
Andorra
Azerbeidzjan
Antigua en Barbuda
Benin
Brazilië
Cookeilanden
België
Bahrein
Aruba
Botswana
Chili
Fiji
Bosnië en Herzegovina
Bangladesh
Bahama's
Burkina Faso
Colombia
Frans-Polynesië
Bulgarije
Bhutan
Barbados
Burundi
Ecuador
Guam
Cyprus
Brits Indische Oceaanterritorium
Belize
Centraal Afrikaanse Republiek
Falklandeilanden (Islas Malvinas)
Kiribati
Denemarken
Brunei
Bermuda
Comoren
Frans-Guyana
Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten
Duitsland
Cambodja
Britse Maagdeneilanden
Congo-Brazzaville
Guyana
Marshalleilanden
Estland
China
Canada
Congo-Kinshasa
Paraguay
Micronesia
Faeröer
Christmaseiland
Caribisch Nederland
Djibouti
Peru
Nauru
Finland
Cocoseilanden
Costa Rica
Egypte
Suriname
Nieuw-Caledonië
Frankrijk
Filipijnen
Cuba
Equatoriaal-Guinea
Uruguay
Nieuw-Zeeland
Gibraltar
Georgië
Curaçao
Eritrea
Venezuela
Niue
Griekenland
Hongkong
Dominica
eSwatini
Oost-Timor
Guernsey
India
Dominicaanse Republiek
Ethiopië
Palau
Hongarije
Indonesië
El Salvador
Gabon
Papoea-Nieuw-Guinea
Ierland
Irak
Grenada
Gambia
Pitcairneilanden
IJsland
Iran
Groenland
Ghana
Samoa
Isle of Man
Israël
Guadeloupe
Guinee
Solomoneilanden
Italië
Japan
Guatemala
Guinee-Bissau
Territorium Norfolkeiland
Jersey
Jemen
Haïti
Ivoorkust
Tokelau
Kroatië
Jordanië
Honduras
Kaapverdië
Tonga
Letland
Kazachstan
Jamaica
Kameroen
Tuvalu
Liechtenstein
Kirgistan
Kaaimaneilanden
Kenia
Vanuatu
Litouwen
Koeweit
Martinique
Lesotho
Wallis en Futuna
Luxemburg
Laos
Mexico
Liberia
Malta
Libanon
Montserrat
Libië
Moldavië
Macau
Nicaragua
Madagaskar
Monaco
Maldiven
Panama
Malawi
Montenegro
Maleisië
Porto Rico
Mali
Nederland
Mongolië
Saint Kitts en Nevis
Marokko
Noord-Macedonië
Myanmar (Birma)
Saint Martin
Mauritanië
Noorwegen
Nepal
Saint Vincent en de Grenadines
Mauritius
Oekraïene
Oezbekistan
Saint-Barthélemy
Mayotte
Oostenrijk
Oman
Saint-Pierre en Miquelon
Mozambique
Polen
Pakistan
SaintLucia
Namibië
Portugal
Palestina
Sint Maarten
Niger
Roemenië
Qatar
Trinidad en Tobago
Nigeria
Rusland
Saudi-Arabië
Turks- en Caicoseilanden
Réunion
San Marino
Singapore
Verenigde Staten
Rwanda
Servië
Sri Lanka
Sao Tomé en Principe
Slovenië
Tadzjikistan
Senegal
Slowakije
Taiwan
Seychellen
Spanje
Thailand
Sierra Leone
Spitsbergen
Turkije
Sint-Helena
Tsjechië
Turkmenistan
Somalië
Vaticaanstad
Verenigde Arabische Emiraten
Sudan
Verenigd Koninkrijk
Vietnam
Tanzania
Wit-Rusland
Zuid-Korea
Togo
Zweden
Tsjaad
Zwitserland
Tunesië
Uganda
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan

Soortgelijke producten