Publiceer je producten
Oak Taranto
Kährs

Oak Taranto

Oak Taranto is a classic oak floor. The white-pigmented matt lacquer brings out the wood's natural variations which gives the surface elegance and lightness.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK0NKW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.oaktaranto595165
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepSand Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring