Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Oak Tramonto

Unieke ref.: oaktramonto597267
Fabrikant: Kährs
Product familie: Kährs Original
Product groep: Boardwalk Collection
Breedte (mm): 2420
Hoogte (mm): 15
Diepte (mm): 187
Publicatiedatum: 2019-04-02
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
This single-strip oak floor from the Boardwalk Collection creates a rustic expression with its warm honey hue and chestnut-brown grain. Characterful knots create a sense of texture that is brought to life with hand brushing. Four-sided beveling creates a classic full plank look.

Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked 151NDMEK14KW240


Primair materiaal: Wood
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Vloeren - Hout
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Flooring
UNSPSC code: 301617
Uniclass 1.4 Code : JM42
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Code : PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Code : Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Beschrijving: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass nummer: 23-15 17 13 11
OmniClass Titel: Wood Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Flooring - Wood

Naam Waarde
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2420 mm
Material Oak
Pattern 1-Strip
Thickness 15 mm
Width 187 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 2420 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Oak

BIMobject®