Publiceer je producten
Walnut Philadelphia
Kährs

Walnut Philadelphia

The rich brown hues in this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection enhance the grain’s natural complexion. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specificatie
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55VA50KW 0
Technische specificatie
  • Unieke ref.walnutphiladelphia585187
  • ProductfamilieKährs Original
  • ProductgroepAmerican Naturals Collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)15
  • Breedte (mm)2423
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalWalnoot
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Houten vloer
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015-beschrijvingWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
  • OmniClass-titelWood Flooring
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
Soortgelijke producten